Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF, uszczelka

065B7892

FVF, uszczelka DN100 I-p

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Material DescriptionFVF DN100 spare gasket
Cecha
Wartość
Materiał korpusuWzmocniony grafit
OpisFVF, uszczelka DN100 I-p
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 100
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuFVF, uszczelka

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.13 Kilogram
Masa netto0.005 Kilogram
Objętość0.344 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104031910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens