Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF, uszczelka

065B7891

FVF, uszczelka DN80 I-p

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Material DescriptionFVF DN80 spare gasket
Materiał korpusuWzmocniony grafit
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisFVF, uszczelka DN80 I-p
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 80
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuFVF, uszczelka

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.008 Kilogram
Masa netto0.003 Kilogram
Objętość0.059 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104031903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens