Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Siatki DN300 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka

065B7837

Siatki DN300 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Liczba oczek [n/cm²]625
Material DescriptionFVF Screen DN300 Fine Mesh
Materiał korpusuStal nierdzewna, 1.4301
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym2 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisSiatki DN300 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuSiatki FV - drobne
Wielkość oczka [mm]0.25 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.1 Kilogram
Masa netto2.1 Kilogram
Objętość45.63 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens