Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Siatki DN250 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka

065B7836

Siatki DN250 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria do filtrów

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]625
Cecha
Wartość
Material DescriptionFVF Screen DN250 Fine Mesh
Materiał korpusuStal nierdzewna, 1.4301
OpisSiatki DN250 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuSiatki FV - drobne
Wielkość oczka [mm]0.25 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.047 Kilogram
Masa netto1.047 Kilogram
Objętość27.72 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421556047
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens