Siatki DN200 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka
065B7835
Siatki DN200 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka
065B7835
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Grupa produktów | Akcesoria - produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Liczba oczek [n/cm²] | 625 |
| Material Description | FVF Screen DN200 Fine Mesh |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna, 1.4301 |
| Opis | Siatki DN200 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | Siatki FV - drobne |
| Wielkość oczka [mm] | 0.25 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.947 Kilogram |
| Masa netto | 0.947 Kilogram |
| Objętość | 27.72 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556030 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |