Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Siatki DN25 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka

065B7826

Siatki DN25 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]625
Material DescriptionSiatka F600 DN25 PN16-25 +uszczelka
Materiał korpusuStal nierdzewna, 1.4301
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisSiatki DN25 PN16-25 Siatka drobna + uszczelka
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuSiatki FV - drobne
Wielkość oczka [mm]0.25 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.042 Kilogram
Masa netto0.032 Kilogram
Objętość0.13 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens