Siatki DN250 PN16-25 siatka normalna + uszczelka
065B7822
Siatki DN250 PN16-25 siatka normalna + uszczelka
065B7822
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Grupa produktów | Akcesoria - produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Liczba oczek [n/cm²] | 25 |
| Material Description | FVF Screen DN250 Std Mesh |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna, 1.4301 |
| Opis | Siatki DN250 PN16-25 siatka normalna + uszczelka |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | Siatki FV - normalne |
| Wielkość oczka [mm] | 1.18 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.669 Kilogram |
| Masa netto | 1.4 Kilogram |
| Objętość | 25.427 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |