Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Siatki DN80 PN16-25 siatka normalna + uszczelka

065B7817

Siatki DN80 PN16-25 siatka normalna + uszczelka

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Liczba oczek [n/cm²]25
Material DescriptionFVF Screen DN80 Std Mesh
Materiał korpusuStal nierdzewna, 1.4301
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisSiatki DN80 PN16-25 siatka normalna + uszczelka
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuSiatki FV - normalne
Wielkość oczka [mm]1.18 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.177 Kilogram
Masa netto0.172 Kilogram
Objętość1.048 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555859
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens