Spustowy zawór kulowy FVF-B, korpus mosiężny
065B7801
Zawór kulowy DN15 i zredukowany króciec
065B7801
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dla rozmiaru zaworu | DN 65-300 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Grupa produktów | Akcesoria - produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Material Description | Draining Valve DN 15 for FVF DN65-300 |
| Materiał korpusu | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Zawór kulowy DN15 i zredukowany króciec |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | Spustowy zawór kulowy FVF-B, korpus mosiężny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.328 Kilogram |
| Masa netto | 0.226 Kilogram |
| Objętość | 0.169 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |