Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Wkładka magnetyczna DN200

065B7798

Wkładka magnetyczna DN200

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN200
Cecha
Wartość
Materiał korpusuBaFe 12019
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisWkładka magnetyczna DN200
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuFVF-M

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.014 Kilogram
Masa netto1.014 Kilogram
Objętość0.648 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555545
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens