Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Wkładka magnetyczna DN100-125

065B7796

Wkładka magnetyczna DN100-125

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria - produkty pomocnicze
Label productYes
Material DescriptionWkład magnet DN100-125 do fil kołn
Cecha
Wartość
Materiał korpusuBaFe 12019
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisWkładka magnetyczna DN100-125
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura czynnika [°C] [Max.]350 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuFVF-M

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.571 Kilogram
Masa netto0.571 Kilogram
Objętość0.352 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421555521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens