FVF-M, Wkładka magnetyczna DN80
065B7795
Wkładka magnetyczna DN80
065B7795
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Akcesoria - produkty pomocnicze |
| Label product | Yes |
| Material Description | Wkład magnet DN80 do fil kołn |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał korpusu | BaFe 12019 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Wkładka magnetyczna DN80 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | FVF-M |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.493 Kilogram |
| Masa netto | 0.493 Kilogram |
| Objętość | 0.333 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555514 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |