Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

System CWU, TD-S, 130 kW, 1000 L

161L1371

THERMODUAL-S 1000-130 StS

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyDVGWCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.09 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość opakowania [mm]1100 mm
Głębokość opakowania 2 [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]1265 mm
Grupa produktówSystem CWU
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotnapoziome
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]150 °C
Liczba mieszkań [Max.]77
Marka rury CWUGrundfos
Material DescriptionThermoDual-S 1000-130 StS HEX
Materiał izolacyjnyEPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał zbiornika14571
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]0.4 A
Nazwa kategoriiWęzły cieplne zasobnikowe
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUNo Controller
OpisTHERMODUAL-S 1000-130 StS
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]1000 L
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]2.48 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]2.23 m³/h
Średnica przyłącza CO26,9 mm
Średnica przyłącza CWURp2"
Średnica przyłącza cyrkulacjiRp1"
Średnica przyłącza SC26,9 mm
Średnica rurociągu CODN20
Średnica rury CWUDN50
Średnica rury cyrkulacyjnejDN25
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Szerokość opakowania [mm]1100 mm
Szerokość opakowania 2 [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]1115 mm
Typ produktuTD-S
Typ przyłącza COspawane
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCspawane
Typ regulacji CWUExternal control
Typ rury CWUUPM GEO
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1-40
UL markNo
Wydajność [kW]130.0 kW
Wysokość opakowania [mm]2195 mm
Wysokość opakowania 2 [mm]500 mm
Wysokość z obudową [mm]2045 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C]70 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto166 Kilogram
Masa netto166 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2884.492 Liter
EAN/UPC5715162854778