System CWU, TD-S, 130 kW, 650 L
161L1005
THERMODUAL-S 650-130
161L1005
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | DVGWCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.09 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość opakowania [mm] | 1000 mm |
| Głębokość opakowania 2 [mm] | 800 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 1165 mm |
| Grupa produktów | System CWU |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | poziome |
| Konstrukcja | stojąca |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 150 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 67 |
| Marka rury CWU | Grundfos |
| Material Description | ThermoDual-S 650-130 v2023 |
| Materiał izolacyjny | EPS z laminowaną wełną izolacyjną |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał zbiornika | 14571 |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 0.4 A |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne zasobnikowe |
| Nazwa producenta | Danfoss |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | No Controller |
| Opis | THERMODUAL-S 650-130 |
| Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 650 L |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 2.48 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 2.23 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | 26,9 mm |
| Średnica przyłącza CWU | Rp2" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | Rp1" |
| Średnica przyłącza SC | 26,9 mm |
| Średnica rurociągu CO | DN20 |
| Średnica rury CWU | DN50 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN25 |
| Średnica rury SC | DN20 |
| Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
| Szerokość opakowania [mm] | 1000 mm |
| Szerokość opakowania 2 [mm] | 1200 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 1050 mm |
| Typ produktu | TD-S |
| Typ przyłącza CO | spawane |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | spawane |
| Typ regulacji CWU | External control |
| Typ rury CWU | UPM GEO |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37M-1-40 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 130.0 kW |
| Wysokość opakowania [mm] | 1975 mm |
| Wysokość opakowania 2 [mm] | 500 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1830 mm |
| Zalecana temperatura zasilania [°C] | 70 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 103 Kilogram |
| Masa netto | 103 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |