Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

System CWU, TD-S, 80 kW, 500 L

161L0997

THERMODUAL-S 500-80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyDVGWCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.11 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość opakowania [mm]900 mm
Głębokość opakowania 2 [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]1065 mm
Grupa produktówSystem CWU
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotnapoziome
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]150 °C
Liczba mieszkań [Max.]39
Marka rury CWUGrundfos
Material DescriptionThermoDual-S 500-80 v2023
Materiał izolacyjnyEPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał zbiornika14571
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]0.2 A
Nazwa kategoriiWęzły cieplne zasobnikowe
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUNo Controller
OpisTHERMODUAL-S 500-80
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]500 L
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.52 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]1.37 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO26,9 mm
Średnica przyłącza CWURp1 1/2"
Średnica przyłącza cyrkulacjiRp1"
Średnica przyłącza SC26,9 mm
Średnica rurociągu CODN20
Średnica rury CWUDN40
Średnica rury cyrkulacyjnejDN25
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Szerokość opakowania [mm]900 mm
Szerokość opakowania 2 [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]925 mm
Typ produktuTD-S
Typ przyłącza COspawane
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCspawane
Typ regulacji CWUExternal control
Typ rury CWUUPM2K
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1-22
UL markNo
Wydajność [kW]80.0 kW
Wysokość opakowania [mm]1885 mm
Wysokość opakowania 2 [mm]500 mm
Wysokość z obudową [mm]1765 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C]70 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto96 Kilogram
Masa netto96 Kilogram
Objętość1634.964 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162705834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm