Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

System CWU, TD-S, 22 kW, 100 L

161L0976

THERMODUAL-S 100-22

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyDVGWCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.11 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość opakowania [mm]750 mm
Głębokość z obudową [mm]680 mm
Grupa produktówSystem CWU
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotnapoziome
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]150 °C
Liczba mieszkań [Max.]3
Marka rury CWUGrundfos
Material DescriptionThermoDual-S 100-22 VA v2023
Materiał izolacyjnyEPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał zbiornika14571
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]0.4 A
Nazwa kategoriiWęzły cieplne zasobnikowe
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUNo Controller
OpisTHERMODUAL-S 100-22
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]100 L
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]0.54 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]0.38 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO26,9 mm
Średnica przyłącza CWURp3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacjiRp3/4"
Średnica przyłącza SC26,9 mm
Średnica rurociągu CODN20
Średnica rury CWUDN20
Średnica rury cyrkulacyjnejDN20
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Szerokość opakowania [mm]750 mm
Szerokość z obudową [mm]595 mm
Typ produktuTD-S
Typ przyłącza COspawane
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCspawane
Typ regulacji CWUExternal control
Typ rury CWUUPN
Typ wymiennika ciepła CWUXB12M-1-10
UL markNo
Wydajność [kW]22.0 kW
Wysokość opakowania [mm]1500 mm
Wysokość z obudową [mm]1290 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C]70 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto40 Kilogram
Objętość527.223 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162705025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm