System CWU, TD-CM, TD-CM, 455kW, pompa, ECL, osłona izolacyjna, Wilo, 455 kW
004X1780
TD-CM 455KW PUMP-ECL INS-COVER WI
004X1780
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | DVGWCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 488 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Grupa produktów | System CWU |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Pionowe |
| Konstrukcja | stojąca |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 90 °C |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | Grundfos |
| Marka pompy ogrzewania | Wilo |
| Marka rury CWU | Wilo |
| Material Description | TD-CM 455KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Materiał izolacyjny | Sztywna pianka poliuretanowa |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Sztywna pianka poliuretanowa |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 4.0 A |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne zasobnikowe |
| Nazwa producenta | Danfoss |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
| Opis | TD-CM 455KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| P cyrkulacji [bar] [Max.] | 0.31 bar |
| Product line | 32 |
| Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] | 3.40 m³/h |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 8.00 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 7.80 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | Rp2" |
| Średnica przyłącza CWU | G1 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | G1 1/4" |
| Średnica rurociągu CO | DN50 |
| Średnica rury CWU | DN40 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN25 |
| Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 900 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | UPM GEO |
| Typ pompy ogrzewania | STRATOS PARA |
| Typ produktu | TD-CM |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rury CWU | STRATOS PARA Z |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB59M-1-70 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | TD-CM, 455kW, pompa, ECL, osłona izolacyjna, Wilo |
| Wydajność [kW] | 455.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1940 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 2000 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 150 Kilogram |
| Masa netto | 130 Kilogram |
| Objętość | 806.211 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |