Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

System CWU, TD-CM, TD-CM, 455kW, zawór 2-drogowy, funkcja bezpieczeństwa, ECL, osłona izolacyjna, Wilo, 455 kW

004X1775

TD-CM 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyDVGWCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.22 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość bez obudowy [mm]488 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Grupa produktówSystem CWU
Kategoria PEDI
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaPionowe
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]150 °C
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUGrundfos
Marka rury CWUWilo
Material DescriptionTD-CM 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Materiał izolacyjnySztywna pianka poliuretanowa
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowySztywna pianka poliuretanowa
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]4.0 A
Nazwa kategoriiWęzły cieplne zasobnikowe
Cecha
Wartość
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUECL 310
OpisTD-CM 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
P cyrkulacji [bar] [Max.]0.31 bar
Product line32
Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.]3.40 m³/h
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]8.00 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]7.80 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CWUG1 3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacjiG1 1/4"
Średnica przyłącza SC60,3 mm
Średnica rury CWUDN40
Średnica rury cyrkulacyjnejDN25
Średnica rury SCDN50
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]900 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUUPM GEO
Typ produktuTD-CM
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCspawane
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rury CWUSTRATOS PARA Z
Typ wymiennika ciepła CWUXB59M-1-70
UL markNo
Wersja podstacjiTD-CM, 455kW, zawór 2-drogowy, funkcja bezpieczeństwa, ECL, osłona izolacyjna, Wilo
Wydajność [kW]455.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1940 mm
Wysokość opakowania [mm]2000 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto150 Kilogram
Masa netto130 Kilogram
Objętość766.777 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162744321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm