System CWU, TD-CM, TD-CM, 350kW, zawór 2-drogowy, funkcja bezpieczeństwa, ECL, osłona izolacyjna, Wilo, 350 kW
004X1773
TD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
004X1773
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | DVGWCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 20 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 488 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Grupa produktów | System CWU |
| Kategoria PED | I |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Pionowe |
| Konstrukcja | stojąca |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 150 °C |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | Grundfos |
| Marka rury CWU | Wilo |
| Material Description | TD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI |
| Materiał izolacyjny | Sztywna pianka poliuretanowa |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Sztywna pianka poliuretanowa |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 4.0 A |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne zasobnikowe |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
| Opis | TD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI |
| P cyrkulacji [bar] [Max.] | 0.30 bar |
| Product line | 32 |
| Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] | 3.40 m³/h |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 6.30 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 6.00 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CWU | G1 1/2" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | G1 1/4" |
| Średnica przyłącza SC | 48,3 mm |
| Średnica rury CWU | DN32 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN25 |
| Średnica rury SC | DN40 |
| Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 900 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | UPM GEO |
| Typ produktu | TD-CM |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | spawane |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rury CWU | STRATOS PARA Z |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB59M-1-50 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | TD-CM, 350kW, zawór 2-drogowy, funkcja bezpieczeństwa, ECL, osłona izolacyjna, Wilo |
| Wydajność [kW] | 350.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1940 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 2000 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 150 Kilogram |
| Masa netto | 130 Kilogram |
| Objętość | 762.395 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |