Danfoss logo
Thermoclean

System CWU, TC-DL, 210 kW, Nazwa regulatora CWU: ECL 310, 500 L

004X1620

TC-DL 0500 ECL XB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyDVGWCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.22 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]12 bar
Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.]0.58 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość bez obudowy [mm]825 mm
Głębokość opakowania [mm]900 mm
Głębokość opakowania 2 [mm]800 mm
Grupa produktówSystem CWU
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaPionowe
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]90 °C
Marka rury CWUWilo
Material DescriptionTC-DL 0500 ECL XB
Materiał izolacyjnyEPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał zbiornika1.4571
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]4.0 A
Nazwa kategoriiZabezpieczenia przed bakteriami Legionella
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUECL 310
OpisTC-DL 0500 ECL XB
P cyrkulacji [bar] [Max.]-0.20 bar
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]500 L
Product line32
Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.]4.50 m³/h
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]6.48 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]9.00 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO48,3/60,3 mm
Średnica przyłącza CWUG2 3/8"
Średnica przyłącza cyrkulacjiG1 3/4"
Średnica przyłącza SC48,3/60,3mm
Średnica rurociągu CODN40/DN50
Średnica rury CWUDN50
Średnica rury cyrkulacyjnejDN40
Średnica rury SCDN40/DN50
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]2060 mm
Szerokość opakowania [mm]900 mm
Szerokość opakowania 2 [mm]1200 mm
Typ produktuTC-DL
Typ przyłącza COspawane
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCspawane
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rury CWUSTRATOS PARA Z
Typ wymiennika ciepła CWUXB59M-1-70
UL markNo
Wydajność [kW]210.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]2090 mm
Wysokość opakowania [mm]2110 mm
Wysokość opakowania 2 [mm]1200 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto230 Kilogram
Masa netto230 Kilogram
Objętość1407.869 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162745090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm