System CWU, TC-DL, 147 kW, Nazwa regulatora CWU: ECL 310, 350 L
004X1619
TC-DL 0350 ECL XB
004X1619
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | DVGWCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.] | 0.64 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 725 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 750 mm |
| Głębokość opakowania 2 [mm] | 800 mm |
| Grupa produktów | System CWU |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Pionowe |
| Konstrukcja | stojąca |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 90 °C |
| Marka rury CWU | Wilo |
| Material Description | TC-DL 0350 ECL XB |
| Materiał izolacyjny | EPS z laminowaną wełną izolacyjną |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał zbiornika | 1.4571 |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 4.0 A |
| Nazwa kategorii | Zabezpieczenia przed bakteriami Legionella |
| Nazwa producenta | Danfoss |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
| Opis | TC-DL 0350 ECL XB |
| P cyrkulacji [bar] [Max.] | -0.20 bar |
| Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 350 L |
| Product line | 32 |
| Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] | 3.15 m³/h |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 4.44 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 7.50 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | 48,3 mm |
| Średnica przyłącza CWU | G1 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | G1 1/2" |
| Średnica przyłącza SC | 48,3 mm |
| Średnica rurociągu CO | DN40 |
| Średnica rury CWU | DN40/DN50 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN32 |
| Średnica rury SC | DN40 |
| Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 1950 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 750 mm |
| Szerokość opakowania 2 [mm] | 1200 mm |
| Typ produktu | TC-DL |
| Typ przyłącza CO | spawane |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | spawane |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rury CWU | STRATOS PARA Z |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB59M-1-60 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 147.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 2045 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 2095 mm |
| Wysokość opakowania 2 [mm] | 1950 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 230 Kilogram |
| Masa netto | 230 Kilogram |
| Objętość | 1141.857 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |