Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BL-FI, Nazwa regulatora CWU: ECL

144H2368

Typ produktu: Termix BL-FI, 16 bar, 110 °C, ECL

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW Charging
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionBL-FI type 8 E-CP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUECL
Obieg zasobnika CWU — regulacjaElektroniczny
Cecha
Wartość
Opcja obudowyNie
OpisFully insulated Instantaneous water heater
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2
Średnica przyłącza CWUG1"
Średnica przyłącza cyrkulacjiG3/4"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]905 mm
Typ produktuTermix BL-FI
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiType 8 E-CP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]890 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60 Kilogram
Masa netto59 Kilogram
Objętość0.322 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561328045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm