Akcesoria CWU, Izolacja, Izolacja do SE-4000, Neodul 100/20
640U4965
4000 L, Materiał izolacyjny: EPS z laminowaną wełną izolacyjną
640U4965
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Grupa produktów | Akcesoria CWU |
| Konstrukcja | luźny |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | IZOLACJA SE-4000 Neodul 100/20 |
| Materiał izolacyjny | EPS z laminowaną wełną izolacyjną |
| Materiał obudowy | EPS i wełna izolacyjna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa kategorii | Izolacja |
| Opis | Izolacja do SE-4000, Neodul 100/20 |
| Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 4000 L |
| Product line | 32 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Szerokość opakowania [mm] | 2420 mm |
| Typ produktu | Zbiorniki, bufory i podgrzewacze |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| UL mark | No |
| Wysokość opakowania [mm] | 1800 mm |
| Zalecana temperatura zasilania [°C] | 70 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 60 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210283 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |