Danfoss logo
Drinking water storage tank

Akcesoria CWU, Izolacja, Izolacja do SE-1250, Neodul 100/20

640U4959

1250 L, Materiał izolacyjny: EPS z laminowaną wełną izolacyjną

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość opakowania [mm]290 mm
Grupa produktówAkcesoria CWU
Konstrukcjaluźny
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionIZOLACJA SE-1250 Neodul 100/20
Materiał izolacyjnyEPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał obudowyEPS i wełna izolacyjna
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiIzolacja
OpisIzolacja do SE-1250, Neodul 100/20
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]1250 L
Product line32
REACH Candidate List substancesNo
Szerokość opakowania [mm]1950 mm
Typ produktuZbiorniki, bufory i podgrzewacze
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
UL markNo
Wysokość opakowania [mm]2370 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C]70 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto33 Kilogram
Masa netto33 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255210269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens