Danfoss logo
Drinking water storage tank

Akcesoria CWU, Zasobniki c.w.u., SE-RG0750

640U4937

750 L, Materiał izolacyjny: EPS z laminowaną wełną izolacyjną

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEPED
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.11 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]800 mm
Głębokość opakowania [mm]1100 mm
Głębokość z obudową [mm]1000 mm
Grupa produktówAkcesoria CWU
Kategoria PEDII
Kierunek przyłącza, strona pierwotnapoziome
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]29
Material DescriptionSE-RG 750 ZBIORNIK NIERDZEWNY
Materiał izolacyjnyEPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUStainless steel tank with coil inside
Materiał obudowyEPS i wełna izolacyjna
Materiał zbiornika1.4571
Nazwa kategoriiZasobniki c.w.u.
OpisSE-RG0750
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]750 L
Cecha
Wartość
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.20 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica przyłącza COR1"
Średnica przyłącza CWURp2"
Średnica przyłącza cyrkulacjiRp1"
Średnica przyłącza SCR1"
Średnica rurociągu CODN25
Średnica rury CWUDN50
Średnica rury cyrkulacyjnejDN25
Średnica rury SCDN25
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4571
Szerokość bez obudowy [mm]800 mm
Szerokość opakowania [mm]1100 mm
Szerokość z obudową [mm]1000 mm
Typ produktuZbiorniki, bufory i podgrzewacze
Typ przyłącza COgwint zewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
UL markNo
Wydajność [kW]55.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1830 mm
Wysokość opakowania [mm]1950 mm
Wysokość z obudową [mm]1830 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C]70 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto145 Kilogram
Masa netto145 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens