Akcesoria CWU, Zasobniki c.w.u., SE-RG0500
640U4936
500 L, Materiał izolacyjny: EPS z laminowaną wełną izolacyjną
640U4936
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEPED |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.19 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 650 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 900 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 850 mm |
| Grupa produktów | Akcesoria CWU |
| Kategoria PED | II |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | poziome |
| Konstrukcja | stojąca |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 20 |
| Material Description | SE-RG 500 ZBIORNIK NIERDZEWNY |
| Materiał izolacyjny | EPS z laminowaną wełną izolacyjną |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Stainless steel tank with coil inside |
| Materiał obudowy | EPS i wełna izolacyjna |
| Materiał zbiornika | 1.4571 |
| Nazwa kategorii | Zasobniki c.w.u. |
| Opis | SE-RG0500 |
| Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 500 L |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 0.98 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica przyłącza CO | R1" |
| Średnica przyłącza CWU | Rp1 1/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | Rp3/4" |
| Średnica przyłącza SC | R1" |
| Średnica rurociągu CO | DN25 |
| Średnica rury CWU | DN32 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN20 |
| Średnica rury SC | DN25 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4571 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 650 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 900 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 850 mm |
| Typ produktu | Zbiorniki, bufory i podgrzewacze |
| Typ przyłącza CO | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 42.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1745 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 1865 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1745 mm |
| Zalecana temperatura zasilania [°C] | 70 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 95 Kilogram |
| Masa netto | 95 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |