Danfoss logo
Drinking water storage tank

Akcesoria CWU, Zasobniki c.w.u., SE-RG0350

640U4935

350 L, Materiał izolacyjny: EPS z laminowaną wełną izolacyjną

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEPED
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.13 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]550 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]750 mm
Grupa produktówAkcesoria CWU
Kategoria PEDII
Kierunek przyłącza, strona pierwotnapoziome
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]14
Material DescriptionSE-RG 350 ZBIORNIK NIERDZEWNY
Materiał izolacyjnyEPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUStainless steel tank with coil inside
Materiał obudowyEPS i wełna izolacyjna
Materiał zbiornika1.4571
Nazwa kategoriiZasobniki c.w.u.
OpisSE-RG0350
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]350 L
Cecha
Wartość
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]0.98 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica przyłącza COR1"
Średnica przyłącza CWURp1 1/4"
Średnica przyłącza cyrkulacjiRp3/4"
Średnica przyłącza SCR1"
Średnica rurociągu CODN25
Średnica rury CWUDN32
Średnica rury cyrkulacyjnejDN20
Średnica rury SCDN25
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4571
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Szerokość z obudową [mm]750 mm
Typ produktuZbiorniki, bufory i podgrzewacze
Typ przyłącza COgwint zewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
UL markNo
Wydajność [kW]34.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1725 mm
Wysokość opakowania [mm]1845 mm
Wysokość z obudową [mm]1725 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C]70 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto85 Kilogram
Masa netto85 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens