Akcesoria CWU, Moduł podstawowy, dla TD-/LM-S UPM (ZESTAW)
004U1627
2.93 m³/h
004U1627
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 0 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 170 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 376 mm |
| Grupa produktów | Akcesoria CWU |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Wszystkie |
| Konstrukcja | luźny |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 90 °C |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | PRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT) |
| Materiał izolacyjny | Sztywna pianka poliuretanowa |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Natężenie [A] [Max.] | 0.0 A |
| Nazwa kategorii | Zestawy rozdzielaczy i rur |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Opis | dla TD-/LM-S UPM (ZESTAW) |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 2.93 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | 26,9/33,5 mm |
| Średnica rurociągu CO | DN20/DN25 |
| Średnica rury SC | DN25 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 316 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 376 mm |
| Typ pompy ogrzewania | UPM GEO |
| Typ produktu | Moduł podstawowy |
| Typ przyłącza CO | spawane |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 180 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 198 mm |
| Zalecana temperatura zasilania [°C] | 75 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 50 Kilogram |
| Masa netto | 40 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162748220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |