Danfoss logo
Primary module

Akcesoria CWU, Moduł podstawowy, VS04 dla TD-/LM-S

004U1524

1.95 m³/h

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.17 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]120 mm
Głębokość opakowania [mm]376 mm
Grupa produktówAkcesoria CWU
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaWszystkie
Konstrukcjaluźny
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]150 °C
Material DescriptionPRI-MODUL_VS04 F. TD-/LM-S
Materiał izolacyjnySztywna pianka poliuretanowa
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Natężenie [A] [Max.]0.0 A
Nazwa kategoriiZestawy rozdzielaczy i rur
Nazwa producentaDanfoss
OpisVS04 dla TD-/LM-S
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.95 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO26,9 mm
Średnica przyłącza SC26,9 mm
Średnica rury SCDN20
Szerokość bez obudowy [mm]153 mm
Szerokość opakowania [mm]376 mm
Typ produktuModuł podstawowy
Typ przyłącza COspawane
Typ przyłącza SCspawane
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]240 mm
Wysokość opakowania [mm]198 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto50 Kilogram
Masa netto40 Kilogram
Objętość9 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162699386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm