Danfoss logo
LEGIOMIN-S

System CWU, Legiomin®, 150 kW, 1000 L

161L1327

LEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówSystem CWU
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUNo Controller
OpisLEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]1000 L
Product line32
Typ produktuLegiomin®
Typ regulacji CWUExternal control
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1-50
UL markNo
Wydajność [kW]150.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto175 Kilogram
Masa netto175 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2932.5 Liter
EAN/UPC5715255210610