System CWU, Legiomin®, 130 kW, 750 L
161L1326
LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
161L1326
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | System CWU |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed stainless steel |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | No Controller |
| Opis | LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX |
| Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 750 L |
| Product line | 32 |
| Typ produktu | Legiomin® |
| Typ regulacji CWU | External control |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37M-1-40 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 130.0 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 152 Kilogram |
| Masa netto | 152 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2541 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210627 |