Danfoss logo
LEGIOMIN-S

System CWU, Legiomin®, 100 kW, 750 L

161L1288

LEGIOMIN-S 750-160-100 v2023

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówSystem CWU
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Nazwa regulatora CWUNo Controller
Cecha
Wartość
OpisLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]750 L
Product line32
Typ produktuLegiomin®
Typ regulacji CWUExternal control
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1-30
UL markNo
Wydajność [kW]100.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto150 Kilogram
Masa netto150 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162889961