Danfoss logo
LEGIOMIN-S

System CWU, Legiomin®, 150 kW, 500 L

161L1287

LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDHW storage & charging
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówSystem CWU
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Nazwa regulatora CWUNo Controller
Cecha
Wartość
OpisLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]500 L
Product line32
Typ produktuLegiomin®
Typ regulacji CWUExternal control
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1-50
UL markNo
Wydajność [kW]150.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto110 Kilogram
Masa netto110 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162736661