System CWU, Legiomin®, 60 kW, 350 L
161L1281
LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
161L1281
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | System CWU |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed stainless steel |
| Nazwa regulatora CWU | No Controller |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 350 L |
| Product line | 32 |
| Typ produktu | Legiomin® |
| Typ regulacji CWU | External control |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37M-1-18 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 60.0 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 88 Kilogram |
| Masa netto | 88 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736487 |