Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeMetering unit
CE markNo
Ciśnienie nominalnePN 10
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Cecha
Wartość
Grupa produktówMetering unit
In scope of WEEENo
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
OpisHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuModular Metering Unit

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.5 Kilogram
Masa netto2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość20.632 Liter
EAN/UPC5702424648244