Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
267B0004
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Metering unit |
| In scope of WEEE | No |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Min.] | 20 KPa |
| Opis | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 250 KPa |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.] | 60 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ produktu | Modular Metering Unit |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Ustawienie fabryczne [kPa] | 30 KPa |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4 Kilogram |
| Masa netto | 3.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |