Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
267B0000
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Grupa produktów | Metering unit |
| In scope of WEEE | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
| Opis | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Typ produktu | Modular Metering Unit |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wbudowany zawór zwrotny | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.3 Kilogram |
| Masa netto | 0.9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626877 |