Metering unit in cabinet
267B0032
Metering unit BD DN20
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
267B0032
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Metering unit |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Material Description | Metering Unit BD DN20 |
| Opis | Metering unit BD DN20 |
| Product line | 67 |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Typ produktu | Metering unit in cabinet |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17 Kilogram |
| Masa netto | 14.4 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 16.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645717 |