Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0029

Metering unit PV25 DN20
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeMetering unit
Ciśnienie nominalnePN 10
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówMetering unit
Cecha
Wartość
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN20
OpisMetering unit PV25 DN20
Product line67
Rozmiar zaworuDN 20
Typ produktuMetering unit in cabinet

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18 Kilogram
Masa netto15 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość17 Liter
EAN/UPC5702424645687