Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0028

Metering unit PV25 DN 15
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeMetering unit
Ciśnienie nominalnePN 10
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówMetering unit
Cecha
Wartość
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN15
OpisMetering unit PV25 DN 15
Product line67
Rozmiar zaworuDN 15
Typ produktuMetering unit in cabinet

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17 Kilogram
Masa netto14 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość60.512 Liter
EAN/UPC5702424645670