Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeMetering unit
Ciśnienie nominalnePN 10
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówMetering unit
Cecha
Wartość
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
OpisMetering unit PV60 DN32
Product line67
Rozmiar zaworuDN 32
Typ produktuMetering unit in cabinet

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17.5 Kilogram
Masa netto15.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość75.14 Liter
EAN/UPC5702424644543