Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0026

Metering unit PV60 DN25
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeMetering unit
Ciśnienie nominalnePN 10
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówMetering unit
Cecha
Wartość
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN25
OpisMetering unit PV60 DN25
Product line67
Rozmiar zaworuDN 25
Typ produktuMetering unit in cabinet

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto16 Kilogram
Masa netto14 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość73.984 Liter
EAN/UPC5702424644536