Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0022

Metering unit PM DN20
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeMetering unit
Ciśnienie nominalnePN 10
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówMetering unit
Cecha
Wartość
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PM DN20
OpisMetering unit PM DN20
Product line67
Rozmiar zaworuDN 20
Typ produktuMetering unit in cabinet

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto16.5 Kilogram
Masa netto13.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość60.512 Liter
EAN/UPC5702424644499