Danfoss logo
Danfoss Airflex Expanding Clutches and Brakes AFX-142213GM (RIGHT)

Termix One-B, Typ 2, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144B3990

Typ produktu: Termix One-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]0.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]165 mm
Głębokość z obudową [mm]165 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix One Type 2 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na szaro
Nazwa regulatora CWUAVTB
Cecha
Wartość
Opcja obudowybez
OpisTermix One Typ 2 AVTB/GTU
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9acbaf53-75a0-46ab-8aa0-f775a7b15301
SCIP dossier product nameTermix One Type 2 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]315 mm
Szerokość z obudową [mm]315 mm
Typ produktuTermix One-B
Typ przyłącza CWUG gwint zewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUT22-2 16/16 G3/4" VP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]430 mm
Wysokość z obudową [mm]430 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Objętość20.698 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560905339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm