Termix One-B, Typ 3, Nazwa regulatora CWU: AVTB 20
144B3988
Typ produktu: Termix One-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB 20
144B3988
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 165 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 165 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | Termix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na szaro |
| Nazwa regulatora CWU | AVTB 20 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opcja obudowy | W zestawie |
| Opis | Termix One, typ 3, z obudową i zaworem bezpieczeństwa (10 ba) |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 74f78d90-2d8d-44b9-b3c4-275642feb707 |
| SCIP dossier product name | Termix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 315 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 315 mm |
| Typ produktu | Termix One-B |
| Typ przyłącza CWU | G gwint zewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 3 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 470 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 470 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12 Kilogram |
| Masa netto | 11 Kilogram |
| Objętość | 20.698 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |