Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Typ 3, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144B3982

Typ produktu: Termix One-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]0.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]165 mm
Głębokość z obudową [mm]165 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na szaro
Nazwa regulatora CWUAVTB
Cecha
Wartość
Opcja obudowyW zestawie
OpisTermix One Typ 3 z obudową AVTB
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07d70e00-aed3-4010-b8ae-7d88aa04c6f7
SCIP dossier product nameTermix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]315 mm
Szerokość z obudową [mm]315 mm
Typ produktuTermix One-B
Typ przyłącza CWUG gwint zewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUT22-2 26/26 G3/4" VP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]470 mm
Wysokość z obudową [mm]470 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13 Kilogram
Masa netto12 Kilogram
Objętość24.428 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560901997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm