Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Typ 2, Nazwa regulatora CWU: AVTB

004U3047

Typ produktu: Termix One-B, Typ 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]0.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]155 mm
Głębokość z obudową [mm]165 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]100 °C
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE2 K
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na szaro
Nazwa regulatora CWUAVTB
Cecha
Wartość
Opcja obudowyW zestawie
OpisTermix One, Typ 2 z Obudową
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.efc27291-61db-4e67-a9fe-2d0d18c8363e
SCIP dossier product nameTERMIX ONE TYPE2 K
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]312 mm
Szerokość z obudową [mm]315 mm
Typ produktuTermix One-B
Typ przyłącza CWUG gwint zewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUT22-2 16/16 G3/4" VP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]428 mm
Wysokość z obudową [mm]430 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11 Kilogram
Masa netto10 Kilogram
Objętość20.698 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560237171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm