Termix One-B FI, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: AVTB
144B3401
Typ produktu: Termix One-B FI, Typ 1, 16 bar, 100 °C, AVTB
144B3401
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 195 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 195 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 100 °C |
| Material Description | Termix One SV 1 cover insul. |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | bez |
| Nazwa regulatora CWU | AVTB |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | Termix One Typ 1 z izolacją i zaworem bezpieczeństwa |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ce522dc1-28e4-4e6c-94f2-1a8911b31dda |
| SCIP dossier product name | Termix One SV 1 cover insul. |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 355 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 355 mm |
| Typ produktu | Termix One-B FI |
| Typ przyłącza CWU | G gwint zewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 435 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 435 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10 Kilogram |
| Masa netto | 9 Kilogram |
| Objętość | 33.506 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560887390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |