Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Typ 3, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H3470

Typ produktu: Termix Novi, Typ 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUDodatkowe
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]155 mm
Głębokość z obudową [mm]165 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na szaro
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUIHPT
Opcja obudowyW zestawie
OpisInstantaneous water heater
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.38f78f2c-f191-4c30-95d6-ce1813633d37
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]300 mm
Szerokość z obudową [mm]315 mm
Typ produktuTermix Novi
Typ przyłącza CWUG gwint zewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]432 mm
Wysokość z obudową [mm]432 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Objętość22.973 Cubic decimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715628016924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm