Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Typ 2, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144B3968

Typ produktu: Termix Novi, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUDodatkowe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]155 mm
Głębokość z obudową [mm]165 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix Novi Type 2 w/cover
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na szaro
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUIHPT
Opcja obudowyW zestawie
OpisTermix Novi Typ 2 z obudową IHPT/izol.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.213f314e-948d-4742-b437-27d078294d2d
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 2 w/cover
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]300 mm
Szerokość z obudową [mm]315 mm
Typ produktuTermix Novi
Typ przyłącza CWUG gwint zewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 40 G3/4"*10 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]432 mm
Wysokość z obudową [mm]432 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11 Kilogram
Masa netto10 Kilogram
Objętość22.089 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560672620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm